ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

通常単価(税別)
2,823円
税込単価
3,105円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高温作業において、優れた耐久性・防災耐熱性を発揮します・熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー商品名
    耐熱防災手袋 CGG5 250mm
  • 材質
    メタ系アラミド繊維
  • メーカー型番
    CGG5
  • 全長 (mm)
    250
  • アズワン型番
    8-1003-03
  • 脚注
    200℃以下でご使用ください。

型番:

CGG5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CGG5の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
メーカー商品名
耐熱防災手袋 CGG5 250mm
材質
メタ系アラミド繊維
メーカー型番
CGG5
全長(mm)
250
アズワン型番
8-1003-03
脚注
200℃以下でご使用ください。

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CGG5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,823円
( 3,105円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温作業において、優れた耐久性・防災耐熱性を発揮します
・熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します
・洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)の型番CGG5のページです。 型番CGG5に関する仕様情報を記載しております。
耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)
耐熱防災手袋 CGM3・CGM6
帝健 耐熱防炎手袋
耐熱手袋 RT-Y・RT-Y-45L
帝健 テクノーラソフト耐熱手袋
テクノーラ耐熱手袋 5本指
メーカー帝健帝健帝健帝健帝健帝健
通常価格2,823円12,901円16,746円10,149円15,670円18,541円 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他その他アラミドその他その他その他
メーカー商品名耐熱防災手袋 CGG5 250mm耐熱防災手袋 CGM6 350mm耐熱防炎手袋 CGF-5R 400mm耐熱手袋 RT-Y-45Lテクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R-
材質メタ系アラミド繊維メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト)表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100%耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維-パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材
メーカー型番CGG5CGM6CGF-5RRT-Y-45LEGF-3R-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました