17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45L 角型ダストボックス EA995CA-22

45L 角型ダストボックス

通常単価(税別)
4,604円
税込単価
5,064円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・名称…45L本体・材質…再生ポリプロピレン・容量…45L・本体・フタロック付きで本体とフ...

詳細を確認

    型番:

    EA995CA-22
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA995CA-22の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA995CA-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,604円
    ( 5,064円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・名称…45L本体
    ・材質…再生ポリプロピレン
    ・容量…45L
    ・本体
    ・フタロック付きで本体とフタがしっかりロック
    ・本体とフタは別売りです。
    ・エコマーク取得商品
    ・入数…1個
    ・サイズ(mm)…340×475×570
    ・JAN:4548745089370

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    45L 角型ダストボックスの型番EA995CA-22のページです。 型番EA995CA-22に関する仕様情報を記載しております。
    45L 角型ダストボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    45L 角型ダストボックス
    45L ダストボックス
    90L 角型ダストボックス
    45L 丸型ダストボックス
    35L 角型ダストボックス
    60L 角型ダストボックス
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,604円7,540円9,257円3,737円4,135円5,176円
    通常出荷日2日目1日目2日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました