ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A【10個入り】

通常単価(税別)
19,238円
税込単価
21,162円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質ポリエチレンフィルム・カラーブルー・ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • サイズ
    600×900mm
  • 材質
    ポリエチレンフィルム
  • 入数
    10組
  • 厚み
    1.0mm(30枚層)
  • カラー
    ブルー
  • メーカー型番
    MAX-6090BN
  • メーカー
    MCC(MaxClean)

型番:

EA997RE-21A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

EA997RE-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
サイズ
600×900mm
材質
ポリエチレンフィルム
入数
10組
厚み
1.0mm(30枚層)
カラー
ブルー
メーカー型番
MAX-6090BN
メーカー
MCC(MaxClean)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997RE-21A
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,238円
( 21,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質ポリエチレンフィルム
・カラーブルー
・ウォーターベース粘着剤のため無臭で、ホコリ・チリをキャッチします。
・通し番号入りでマットの残り枚数がわかります。
・サイズ600×900mm
・厚み1.0mm(30枚層)
・入数10組
【商品仕様】
・質量:7820
・JANコード:4548745709605

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21Aの型番EA997RE-21Aのページです。 型番EA997RE-21Aに関する仕様情報を記載しております。
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x 900mm 粘着足ふきマット(30枚x10組) EA997RE-21A
600×900mm 業務用バスマット
0.9x1.2m/8.0mm カーペットマット(茶色)
1370x0.35mmx10m フロアーシート
0.695x0.995m/35mm 除菌マット
0.9x 20m/7.0mm 吸収クッションマット(水・油)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,238円10,581円18,757円19,264円19,060円36,325円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンマット吸油・吸水マットカーペット防炎マットエントランスマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
サイズ600×900mm600×900mm900×1200mm-695×995mm90cm×20m
材質ポリエチレンフィルムパイル(毛足)部:ポリエステル(モール)、裏地:TPEラミネート表面:ポリプロピレン、裏面:塩化ビニールPVC+防炎加工マット枠:合成ゴム+天然ゴム、スポンジ:ウレタンスポンジ、マット:EVA樹脂ポリプロピレン
入数10組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました