ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】
通常価格(税別):4,500円~
通常出荷日:1日目
エスコ
じょうご(フィルター付)
エスコ
通常価格(税別):1,451円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”
通常価格(税別):9,570円~
通常出荷日:5日目
エスコ
洗浄ボトル
エスコ
通常価格(税別):245円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 浸透防錆潤滑剤【12~24個入り】
通常価格(税別):4,880円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
クーラントシステム洗浄剤
ミスミ
通常価格(税別):10,350円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】
・シートサイズ…200×300mm
・パッケージ重量…280g
・素材…レーヨン、ポリエステル
・成分…精製水、エタノール、フマル酸、乳化剤、増粘剤
・フマル酸により、ハイレベルな除菌効果が期待できます
・低アルコールなので肌荒れしにくいです
・防腐剤不使用
・やわらかな使い心地です
・手指の洗浄、キッチン用品やキッチン周りの除菌に
・入数は50枚入りです
・JAN:4548745740592


橋本クロス
除菌パウチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ユニ・チャーム
シルコット ピュアウォーターウェットティシュ
0通常価格(税別):1,500円

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

フマキラー
アリカダン粉剤
0通常価格(税別):914円

フマキラー
ゴキファイタープロ パワフルスリム
0通常価格(税別):1,026円

フマキラー
消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッド
0通常価格(税別):1,084円