ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[EA762AK-1用]カートリッジ

[EA762AK-1用]カートリッジ EA762AK-10
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA762AK-1用替カートリッジ・約25m使用可能・油性顔料系インク・インク色…黒・サ...

詳細を確認

型番:

EA762AK-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762AK-10の仕様・寸法情報

サイズ
24(W)×21(D)×19(H)mm
重量
4g
インク色
黒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762AK-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA762AK-1用替カートリッジ
・約25m使用可能
・油性顔料系インク
・インク色…黒
・サイズ…24(W)×21(D)×19(H)mm
・重量…4g
・JAN:4548745824698

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA762AK-1用]カートリッジの型番EA762AK-10のページです。 型番EA762AK-10に関する仕様情報を記載しております。
[EA762AK-1用]カートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA762AK-1用]カートリッジ
78mm 瞬乾朱肉
[EA762AF-51-55用]インク
112x82x16mm 瞬乾スタンプ
125x92x18mm 角形朱肉
2段式 [赤・黒]スタンプ台
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格922円2,601円1,100円1,931円3,360円2,764円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズ24(W)×21(D)×19(H)mmφ78×20mm-112(W)×82(D)×16(H)mm125×92×18mm115×105×28mm
重量4g61g30g---
インク色黒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました