17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

丸筆(タクロン毛)

丸筆(タクロン毛)
通常単価(税別)
1,299円~1,918円
税込単価
1,429円~2,110円
通常出荷日:3日目

毛質が柔らかく耐久性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

サイズ

全長(mm)

毛丈

毛幅

毛丈(mm)

最小発注数量
-
3/0号
187
16.7mm
1.2mm
-
1個
-
1号
189
22.2mm
1.7mm
22.2
1個
-
2号
189
23.8mm
1.7mm
23.8
1個
-
3号
197
27mm
1.9mm
-
1個
206
4号
-
27.8mm
1.9mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299円
( 1,429円 )
3日目
1,375円
( 1,513円 )
3日目
1,435円
( 1,579円 )
3日目
1,521円
( 1,673円 )
3日目
1,918円
( 2,110円 )
3日目

詳細情報

基本情報

毛質が柔らかく耐久性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸筆(タクロン毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸筆(タクロン毛)
平筆(クロテン毛)
タグブランク(真鍮 丸/10枚)
スベリ止め端具(2個組)
折畳コンテナ(青)
テーブル(折畳式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,299円-1,055円 -2,168円 -3,357円6,420円104,602円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質タクロンレッドクロテン真鍮(厚さ1㎜)エラストマーポリプロピレン天板:メラミン化粧板フレーム:メラミン焼付塗装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト