ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

78mm 瞬乾朱肉

78mm 瞬乾朱肉 EA762AD-10
通常単価(税別)
2,601円
税込単価
2,861円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・盤面サイズ…直径63mm・サイズ…直径78×20mm・重量…61g・油性顔料インク使用・...

詳細を確認

型番:

EA762AD-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA762AD-10の仕様・寸法情報

盤面サイズ
φ63mm
サイズ
φ78×20mm
重量
61g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA762AD-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,601円
( 2,861円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・盤面サイズ…直径63mm
・サイズ…直径78×20mm
・重量…61g
・油性顔料インク使用
・捺印後約3秒でインクが乾きます。
・すぐ乾くため、公文書や大切な書類、連続作業に最適です。
・JAN:4548745825176

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

78mm 瞬乾朱肉の型番EA762AD-10のページです。 型番EA762AD-10に関する仕様情報を記載しております。
78mm 瞬乾朱肉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78mm 瞬乾朱肉
112x82x16mm 瞬乾スタンプ
125x92x18mm 角形朱肉
[EA762AK-1用]カートリッジ
2段式 [赤・黒]スタンプ台
[EA762AF-51-55用]インク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,601円1,931円3,360円922円2,764円1,100円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
盤面サイズφ63mm93×54mm105×63mm-93×54mm-
サイズφ78×20mm112(W)×82(D)×16(H)mm125×92×18mm24(W)×21(D)×19(H)mm115×105×28mm-
重量61g--4g-30g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました