ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

板目表紙 ハクタカゴールド A4 100枚入【100個入り】

板目表紙 ハクタカゴールド A4 100枚入 4141
通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円
通常出荷日:4日目

【特長】・書類綴じはもちろん、POPや工作にも、幅広く使える丈夫なフリー素材【商品仕様】・規格:A4判...

詳細を確認
  • 綴りひもは別売です。綴じひも用の穴は別途あける必要があります。

型番:

4141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

4141の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
4141

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814円
( 3,095円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類綴じはもちろん、POPや工作にも、幅広く使える丈夫なフリー素材
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦315×横225mm
・紙厚:0.7mm
・坪量:520g/m2
・材質:古紙70%使用
・入数:100枚
・JANコード:4513906041412

ご注意

  • 綴りひもは別売です。綴じひも用の穴は別途あける必要があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板目表紙 ハクタカゴールド A4 100枚入の型番4141のページです。 型番4141に関する仕様情報を記載しております。
板目表紙 ハクタカゴールド A4 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板目表紙 ハクタカゴールド A4 100枚入
板目表紙 ハクタカゴールド A3 100枚入
板目表紙 ハクタカゴールド 美濃判 100枚入
板目折付表紙 A-15 白 100枚入
板目折付表紙 A-35 白 100枚入
板目表紙 JIS規格判 100枚
メーカー美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会美濃商会
通常価格2,814円4,815円3,648円6,090円6,383円2,814円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入100枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました