ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

板目ファイルA4S 白

板目ファイルA4S 白 1401
通常単価(税別)
586
税込単価
645
通常出荷日:4日目

【特長】再生紙(板目表紙)を使用した背幅伸縮式の2穴ファイル。【商品仕様】・穴数:2穴・外寸:縦307...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

1401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1401の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
1401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
再生紙(板目表紙)を使用した背幅伸縮式の2穴ファイル。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:10〜110mm
・綴じ厚:最大100mm
・最大収容:1000枚
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=古紙70%使用
・綴りひも1本付
・入数:1冊
・本体色:白
・JANなど:4513906014010

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板目ファイルA4S 白の型番1401のページです。 型番1401に関する仕様情報を記載しております。
板目ファイルA4S 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板目ファイルA4S 白
板目ファイルA4S紐付 白
リングファイル・ツイストリングA4S 乳白
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅36mm)
レザフェス クリアーファイル A4 20P 白
メーカー美濃商会美濃商会LIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABキングジム
通常価格5866346936907661,574
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他リングファイルリングファイルリングファイルクリアファイル
本体色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました