ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大判プリンターOA用紙 A2 2本入【2個入り】

大判プリンターOA用紙 A2 2本入 CR-S64A2
通常単価(税別)
3,557円
税込単価
3,913円
通常出荷日:4日目

【特長】仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画も鮮明に印字できます。長さ50m幅は3種...

詳細を確認

型番:

CR-S64A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

CR-S64A2の仕様・寸法情報

形態
ロール紙
内容量
2本入

型番リスト

表示件数
型番
CR-S64A2

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,557円
( 3,913円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
仕上がりくっきり。
にじみが少ない普通紙タイプ。
細い線画も鮮明に印字できます。長さ50m幅は3種類。

【商品仕様】
・サイズ:幅420mm×長50m
・坪量:64g/㎡
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4953349040502

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判プリンターOA用紙 A2 2本入の型番CR-S64A2のページです。 型番CR-S64A2に関する仕様情報を記載しております。
大判プリンターOA用紙 A2 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判プリンターOA用紙 A2 2本入
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
大判プリンターOA用紙 A0 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A2 420×50 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
メーカークラウンクラウンクラウンアジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格3,557円4,860円4,803円3,640円8,706円12,355円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目1日目1日目
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました