ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入【2個入り】

大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入 IJPR-5950R
通常単価(税別)
4,335円
税込単価
4,769円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。古紙パルプを20%配合、白色度80%の環境にやさしい再生...

詳細を確認

型番:

IJPR-5950R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

IJPR-5950Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙
内容量
2本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IJPR-5950R

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,335円
( 4,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
古紙パルプを20%配合、白色度80%の環境にやさしい再生紙。
紙質も良質で、きれいに印字できます。

【商品仕様】
・サイズ:幅594mm×長50m
・坪量:70g/㎡
・紙厚:0.101mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561164474

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入の型番IJPR-5950Rのページです。 型番IJPR-5950Rに関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A2 420×50 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 594mm 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 24in 610×50 2本
大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格4,335円3,640円8,551円5,370円4,423円5,784円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入2本入2本入2本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました