ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m

大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m IJM4-6130
通常単価(税別)
6,773円
税込単価
7,450円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。「染料・顔料」インク共に対応。厚み、質感に優れたつや消し...

詳細を確認

型番:

IJM4-6130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IJM4-6130の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
IJM4-6130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,773円
( 7,450円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
「染料・顔料」インク共に対応。厚み、質感に優れたつや消しの高品質用紙。
ポスター・パネル・カレンダーなどさまざまな用途に使用可能です。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長30m
・坪量:152g/㎡
・紙厚:0.2mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4989561094160

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30mの型番IJM4-6130のページです。 型番IJM4-6130に関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m
大判インクジェット用紙 マットスーパーハイグレード サイズ:幅610mm×長45m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅610mm×長30m
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅610mm×長50m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード厚口 サイズ:幅1067mm×長30m
大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅610mm×長45m
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格6,773円6,967円6,046円4,191円10,775円5,284円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました