ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

机上台 幅390mm 黒

通常単価(税別)
2,659
税込単価
2,925
通常出荷日:1日目

【特長】用途で選べる、カラー&サイズ。パソコンのモニターを置いたり、電話台として利用できます。...

詳細を確認

型番:

A-7330-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-7330-24の仕様・寸法情報

種類
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-7330-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,659
( 2,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途で選べる、カラー&サイズ。
パソコンのモニターを置いたり、電話台として利用できます。

【商品仕様】
・外寸:幅390×奥250×高80mm
・総耐荷重:15kg
・重量:1.29kg
・材質:スチール
・六角レンチ付
・入数:1台
・本体色:黒
・JANなど:4903419812775

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

机上台 幅390mm 黒の型番A-7330-24のページです。 型番A-7330-24に関する仕様情報を記載しております。
机上台 幅390mm 黒のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
作業スペースの確保
5
満足度:5.0
事務机の作業スペースを確保するのにこの商品を使っています。この商品の天板にパソコンを置き、机とのすき間にキーボードをおい...もっと読む
0人が参考にしています。
PCディスプレイ設置用
5
満足度:5.0
PCディスプレイ設置用で机上台を購入しました。小型のノートPCが机上台の下部スペースに収まるので机の上のスペースが有効利...もっと読む
0人が参考にしています。
モニター台
4
満足度:4.0
これの横長バージョンを買いました。安いけどしっかりしています。もう一つ買おうと思ったら、このサイズしかなくなっていました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上台 幅390mm 黒
RF木製デスク 机上台 W1000
390×534×600mm/3段 キャビネット
高さ620mm 机上ラック
ナイキ 平デスク NEDシリーズD700 幅1800mm 天板ホワイト
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 幅1800mm 天板ホワイト
メーカーLIHIT LABアズワンエスコエスコナイキナイキ
通常価格2,65911,02031,88139,269 -75,00063,613
通常出荷日1日目10日目2日目1日目4日目4日目
種類その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト