ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    168
  • 色
    ブラック
  • 耐荷重 (kg)
    10
  • 材質
    プラスチック
  • JANコード
    0065030870269
  • トラスココード
    538-8157
  • 奥行 (mm)
    330
  • 幅 (mm)
    435
  • 質量 (g)
    372
  • 壁面への取り付け
    なし
  • 対応ディスプレイ数
    1
  • ケーブル管理
    あり
  • 最小ディスプレイサイズ
    13インチ
  • 最大ディスプレイサイズ
    32インチ
  • 高さ調節
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MONSTADJD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MONSTADJDの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
168
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
材質
プラスチック
JANコード
0065030870269
トラスココード
538-8157
奥行(mm)
330
幅(mm)
435
質量(g)
372
壁面への取り付け
なし
対応ディスプレイ数
1
ケーブル管理
あり
最小ディスプレイサイズ
13インチ
最大ディスプレイサイズ
32インチ
高さ調節
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MONSTADJD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,549円
( 10,504円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが調整できる卓上用モニタースタンドです
・13インチから32インチまでのモニターに対応します
・3段階の高さ調整に対応します
・小物の整理に便利な引き出しがついています
・フロントポケットとサイドポケットがついています
・底面に滑り止めがついています
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)の型番MONSTADJDのページです。 型番MONSTADJDに関する仕様情報を記載しております。
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
ノートパソコンスタンド
ノートPCスタンド 6段階角度調整 ゴム製グリップ
収納スペース付きモニタースタンド
[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム
メーカーSTAR TECHSTAR TECHSTAR TECHアズワンエスコアズワン
通常価格9,549円12,798円6,321円11,332円3,422円 -23,250円
通常出荷日1日目1日目1日目14日目1日目14日目
商品タイプその他その他その他-タップ-
高さ(mm)16814011---
色ブラックシルバーブラック/グレー---
耐荷重(kg)1052.5---
材質プラスチックアルミプラスチック---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました