ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き

通常単価(税別)
17,426円
税込単価
19,169円
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコンを見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減します・12.5cm/15cm/17....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MONSTND
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

MONSTNDの仕様・寸法情報

種類
その他
耐荷重(kg)
10
JANコード
0065030867030
質量(g)
3200
トラスココード
493-1413
高さ(mm)
125/150/175
色
ブラック/シルバー
材質1
アルミ
ケーブル管理
あり
壁面への取り付け
非対応
対応ディスプレイ数
1
最大ディスプレイサイズ
32インチ
高さ調節
あり
幅(mm)
410
奥行(mm)
270
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MONSTND
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,426円
( 19,169円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンを見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減します
・12.5cm/15cm/17.5cmの三段階に高さが調節できます
・32インチ、重さ10kgまでのモニターを積載可能です
・デスクに置きやすい41cm×27cmサイズの机上ラックです
・滑り止めゴム脚で作業面を傷をつけません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付きの型番MONSTNDのページです。 型番MONSTNDに関する仕様情報を記載しております。
パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き
モニター台
高さ調整可能パソコンスタンド
32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド
eラックモニター用バー
モニタースタンド CRーLAST
メーカーSTAR TECHアイリスオーヤマWRITE BESTサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格17,426円3,056円 -40,218円57,325円23,262円 -13,987円 -
通常出荷日1日目1日目4日目5日目14日目2日目
種類その他その他平-その他-
耐荷重(kg)10-----
JANコード0065030867030-----
質量(g)3200-----
トラスココード493-1413-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました