ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド

通常単価(税別)
2,595円
税込単価
2,855円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノートパソコンでもタブレットでも使えます・6段階の角度調整ができます・軽くてコンパクトです・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行
    255
  • 高さ
    145
  • 幅
    175
  • 色
    ブラック
  • 材質
    本体:アルミニウム、シリコン
  • JANコード
    4942322027777
  • トラスココード
    390-6239
  • 適合機種
    17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
  • 質量 (g)
    254

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OWL-PCSTD03-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OWL-PCSTD03-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行
255
高さ
145
幅
175
色
ブラック
材質
本体:アルミニウム、シリコン
JANコード
4942322027777
トラスココード
390-6239
適合機種
17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
質量(g)
254

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OWL-PCSTD03-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,595円
( 2,855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートパソコンでもタブレットでも使えます
・6段階の角度調整ができます
・軽くてコンパクトです
・通気性アップで効率的な放熱が可能です
・シリコンでしっかり安定します
【材質】
・本体:アルミニウム、シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンドの型番OWL-PCSTD03-BKのページです。 型番OWL-PCSTD03-BKに関する仕様情報を記載しております。
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
ノートPCスタンド 6段階角度調整 ゴム製グリップ
カジュアルPCインナーケース(ワイド)
Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver5.3 Class2
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
メーカーオウルテックMOTTERUSTAR TECHサンワサプライエレコムサンワサプライ
通常価格2,595円6,818円6,321円3,430円2,701円12,970円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他--その他
奥行255-----
高さ145-----
幅175-----
色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました