ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

顔料系インキ30ml 青

顔料系インキ30ml 青 XLR-30アイイロ
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円
通常出荷日:4日目

【特長】小さなところにも注入しやすく液だれしないスポイト付き。【商品仕様】・容量:30ml・入数:1本...

詳細を確認

型番:

XLR-30アイイロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XLR-30アイイロの仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
XLR-30アイイロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111円
( 1,222円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
小さなところにも注入しやすく液だれしないスポイト付き。

【商品仕様】
・容量:30ml
・入数:1本
・インク色:藍
・JANなど:4974052444036

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

顔料系インキ30ml 青の型番XLR-30アイイロのページです。 型番XLR-30アイイロに関する仕様情報を記載しております。
顔料系インキ30ml 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顔料系インキ30ml 青
顔料系インキ30ml 赤
顔料系インキ30ml 黒
顔料系インキ60ml 青
顔料系インキ30ml 朱
顔料系インキ20ml 紫
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,111円1,111円1,111円1,959円1,111円945円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ
インク色ブルーレッドブラックブルーレッドパープル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました