17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

メッシュケース(ビニール)

メッシュケース(ビニール)
通常単価(税別)
6611,026
税込単価
7271,129
通常出荷日:3日目

・中に入れたものが一目でわかる透明ケース・水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

規格

最小発注数量
130×165mm
ブルー
A6
1個
170×210mm
ブルー
B6
1個
170×210mm
レッド
B6
1個
190×250mm
ブルー
A5
1個
225×285mm
ブルー
B5
1個
225×285mm
レッド
B5
1個
260×355mm
ブルー
A4
1個
260×355mm
レッド
A4
1個
305×410mm
ブルー
B4
1個
305×410mm
レッド
B4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661
( 727 )
3日目
740
( 814 )
3日目
740
( 814 )
3日目
781
( 859 )
3日目
864
( 950 )
3日目
864
( 950 )
3日目
947
( 1,042 )
3日目
947
( 1,042 )
3日目
1,026
( 1,129 )
3日目
1,026
( 1,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

・中に入れたものが一目でわかる透明ケース
・水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。
・バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュケース(ビニール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュケース(ビニール)
200x130mm 小物袋(ビニール製)
小物袋(ナイロンメッシュ)
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
240×318×25mm/A4 ファイルケース
270×350×46mm ファイルケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格661-1,018625 -2,074746998
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ビニールビニールナイロンメッシュポリウレタン、ポリエステルPP樹脂PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト