ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロール紙 フォト半光沢紙 HG

通常単価(税別)
23,244円
税込単価
25,568円
通常出荷日:10日目

【特長】上質の用紙を大判ロールでご用意。ソフトで落ち着いた仕上がりの半光沢紙。【商品仕様】・サイズ:幅...

詳細を確認

型番:

LFM-SGH/24/170
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFM-SGH/24/170の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

型番リスト

表示件数
型番
LFM-SGH/24/170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,244円
( 25,568円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
上質の用紙を大判ロールでご用意。
ソフトで落ち着いた仕上がりの半光沢紙。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長30m
・坪量:167g/㎡
・紙厚:0.18mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4960999663937

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロール紙 フォト半光沢紙 HGの型番LFM-SGH/24/170のページです。 型番LFM-SGH/24/170に関する仕様情報を記載しております。
ロール紙 フォト半光沢紙 HGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロール紙 フォト半光沢紙 HG
フォトマット紙 A4判
普通紙ロール 大型複写機用
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 200面
メーカーCANONEPSONアジア原紙エーワンEPSONエーワン
通常価格23,244円1,546円7,874円 -1,272円8,824円1,249円
通常出荷日10日目4日目5日目9日目1日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙カット紙ロール紙カット紙ロール紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました