ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザープリンタラベル A4 8面 20シート入【20個入り】

レーザープリンタラベル A4 8面 20シート入 65208
通常単価(税別)
1,421円
税込単価
1,563円
通常出荷日:4日目

【特長】豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。【商品仕様】・規格:A4判8面・1片寸法:縦69×横9...

詳細を確認

型番:

65208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

65208の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
65208

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,421円
( 1,563円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なサイズ展開で、ビジネスをサポート。

【商品仕様】
・規格:A4判8面
・1片寸法:縦69×横97mm
・紙種:上質紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:20枚
・JANなど:4906186652087

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタラベル A4 8面 20シート入の型番65208のページです。 型番65208に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタラベル A4 8面 20シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタラベル A4 8面 20シート入
レーザープリンタラベル A4 8面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 4面 20シート入
レーザープリンタラベル A4 20面 20シート入
レーザープリンタラベル A4 20面 100シート入
レーザープリンタラベル A4 12面 20シート入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,421円5,107円1,421円1,421円5,107円1,421円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量20枚入100枚入20枚入20枚入100枚入20枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました