ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判27面【22個入り】

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判27面 72227
通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。【商品仕様】・規格:A4判27面・1片寸...

詳細を確認

型番:

72227
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (22個入り)

72227の仕様・寸法情報

形態
カット紙
内容量
22枚入

型番リスト

表示件数
型番
72227

内容量

最小発注数量
22枚入
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせてサイズが選べる、マット紙ラベルシリーズ。

【商品仕様】
・規格:A4判27面
・1片寸法:縦31×横62mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:22枚
・JANなど:4906186722278

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判27面の型番72227のページです。 型番72227に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判27面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判27面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判20面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判27面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判14面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判8面
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判36面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,218円1,218円4,297円1,218円1,218円1,218円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量22枚入22枚入100枚入22枚入22枚入22枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました