ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm

メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm CR-ME04-G
通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:4日目

【特長】安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。透明ポケット付きだから宛名を貼る必要があり...

詳細を確認
  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

型番:

CR-ME04-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-ME04-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
CR-ME04-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。
透明ポケット付きだから宛名を貼る必要がありません。

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦260×横370mm
・収納可能ファイル:A4判(背幅30mm)
・材質:ナイロン
・プラファスナー付
・入数:1個
・本体色:グリーン
・JANなど:4953349032842

ご注意

  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:A4判 外寸:縦260×横370mmの型番CR-ME04-Gのページです。 型番CR-ME04-Gに関する仕様情報を記載しております。
メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:A4判 外寸:縦260×横370mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー ブルー 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー ブラック 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー イエロー 規格:A4判 外寸:縦260×横370mm
メールバッグ マチ無Wファスナー グリーン 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格2,295円2,295円2,295円2,295円2,295円2,550円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類バック類バック類
本体色グリーンブルーブラックレッドイエローグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました