ファクトリーサプライ用品技術窓口
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):74円~
通常出荷日:6日目
キングジム
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
キングジム
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:4日目
EPSON
写真用紙ライト<薄手光沢> L判/2L判/A3/A3ノビ/KGサイズ
通常価格(税別):851円~
通常出荷日:4日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
通常価格(税別):981円~
通常出荷日:6日目
キングジム
図面ファイルGP 1161・1162・1163
キングジム
通常価格(税別):1,150円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・方眼罫はPPC複写機などでは感光しない特殊インキで印刷してあります
・ファックス、コピー機、デジタル印刷機などで感光しにくい特殊インキで印刷してあります
【商品仕様】
・仕様:4mm方眼罫
・規格:B4判
・入数:100枚
・JANコード:4989561201315

アジア原紙
ファックスPPC原稿用紙 5mm方眼

アジア原紙
ファックスPPC原稿用紙再生 4mm方眼

アズワン
白金耳
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
IJ用フィルムラベル 水に強い光沢(白)
0通常価格(税別):1,586円

エーワン
IJ用透明フィルムラベル キレイにはがせるタイプ
0通常価格(税別):1,586円

エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 30面
0通常価格(税別):2,070円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 白 ツヤ消し LBP-2215
0通常価格(税別):3,525円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ(お徳用4色パック)
4.7通常価格(税別):5,561円

BROTHER
トナーカートリッジ TN-27J
0通常価格(税別):9,339円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円