ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テクノタッチ回転印 4号飛日付

テクノタッチ回転印 4号飛日付 TKA-TD4
通常単価(税別)
2,074円
税込単価
2,281円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:4号・5連・入数:1個・JANなど:4962422115211

型番:

TKA-TD4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TKA-TD4の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転ゴム印
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TKA-TD4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,074円
( 2,281円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:4号・5連
・入数:1個
・JANなど:4962422115211

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクノタッチ回転印 4号飛日付の型番TKA-TD4のページです。 型番TKA-TD4に関する仕様情報を記載しております。
テクノタッチ回転印 4号飛日付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノタッチ回転印 4号飛日付
テクノタッチ回転印 5号飛日付
テクノタッチ回転印3号飛日付
テクノタッチ回転印 4号6連
テクノタッチ回転印 4号8連
テクノタッチ回転印 4号手形用
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビー
通常価格2,074円1,943円2,531円1,574円2,009円2,074円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました