ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • インク色

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マッキーペイントマーカー極細 (パック仕様)

通常単価(税別)
535円
税込単価
589円
通常出荷日:10日目

【特長】・黒いものにも書ける不透明インク・細・極細両用・線幅:細字1.2mm、極細0.7mm・アルコー...

詳細を確認

型番:

P-YYTS20-W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-YYTS20-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ホワイト
JANコード
4901681588367
質量(g)
13
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-YYTS20-WP-YYTS20-W

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4901681588367
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
535円
( 589円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒いものにも書ける不透明インク
・細・極細両用
・線幅:細字1.2mm、極細0.7mm
・アルコール系インク
・使い切りタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッキーペイントマーカー極細 (パック仕様)の型番P-YYTS20-Wのページです。 型番P-YYTS20-Wに関する仕様情報を記載しております。
マッキーペイントマーカー極細 (パック仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッキーペイントマーカー極細 (パック仕様)
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
ZEBRA(ゼブラ) 紙用マッキー (パック仕様)
マッキーペイントマーカー 極細 YYTS20シリーズ
ZEBRA(ゼブラ) チェックαセット (パック仕様)
マッキー極太
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格535円907円442円535円485円671円
通常出荷日10日目6日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー水性マーカー油性マーカー
質量(g)131292712.426.863.2
内容量1本1パック(5本入)1本1本1セット(シート1枚、ペン1本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート