ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンディングボード A4ヨコ

スタンディングボード A4ヨコ CP-50ヨコ
通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円
通常出荷日:4日目

【特長】クリップが下側にあるので、A4サイズ以上も立て掛けOK。大きなサイズの書類にも対応。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CP-50ヨコ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-50ヨコの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-50ヨコ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023円
( 1,125円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
クリップが下側にあるので、A4サイズ以上も立て掛けOK。
大きなサイズの書類にも対応。

【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ型
・外寸:縦235×横320mm
・厚:15mm
・ボード厚:4mm
・綴じ枚数:約50枚
・材質:本体=再生発泡PP,金具=スチール
・入数:1枚
・JANなど:4536489327506

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンディングボード A4ヨコの型番CP-50ヨコのページです。 型番CP-50ヨコに関する仕様情報を記載しております。
スタンディングボード A4ヨコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンディングボード A4ヨコ
スタンディングボード A4タテ
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
スライディングレールホルダー A3判ヨコ型
アルミ用箋鋏 A4ヨコ型
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
メーカー山口工業山口工業キングジムビュ-トンジャパンナカキンキングジム
通常価格1,023円1,023円822円 -1,240円2,217円1,105円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目6日目
商品タイプクリップボードクリップボードパイプファイルクリップファイルクリップボードパイプファイル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました