17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ リングファイル 19mm 黄緑 641SPキミ

シンプリーズ リングファイル 19mm 黄緑

通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

【特長】シンプルだからこその使いやすさ。見開き状態にしやすいOリングタイプ。【商品仕様】・外寸:縦30...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

641SPキミ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

641SPキミの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
グリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
641SPキミ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
シンプルだからこその使いやすさ。
見開き状態にしやすいOリングタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横244mm
・背幅:28mm
・適正収容:140枚
・リング内径:19mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・紙寄せ2枚付
・入数:1冊
・本体色:黄緑
・JANなど:4971660024056

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ リングファイル 19mm 黄緑の型番641SPキミのページです。 型番641SPキミに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ リングファイル 19mm 黄緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ リングファイル 19mm 黄緑
シンプリーズ Zファイル A4 透明 黄緑
シンプリーズ クリアーファイル 40P 黄緑
シンプリーズ クリアーファイル 60P 黄緑
シンプリーズ リングファイル 透明 オレンジ
シンプリーズ Zファイル A4 透明
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格609円556円819円883円633円556円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルクリップファイルクリアファイルクリアファイルリングファイルクリップファイル
本体色グリーングリーングリーングリーンオレンジクリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました