ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目

【特長】補充なしで、キレイな捺印約8500回。約3秒で乾いて、きれいな印影。【商品仕様】・盤面サイズ:...
詳細を確認【特長】
補充なしで、キレイな捺印約8500回。
約3秒で乾いて、きれいな印影。
【商品仕様】
・盤面サイズ:縦40×横63mm
・乾燥時間:約3秒
・インキ種類:油性顔料
・用途:普通紙,PPC用紙用
・材質:本体=再生ABS,枠=再生PBT
・入数:1個
・インク色:朱
・JANなど:4974052576058

シヤチハタ
シヤチハタスタンプ台 特大形 赤


シヤチハタ
シャチハタスタンプ台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
欧文日付 ゴシック体
5通常価格(税別):1,379円~

シヤチハタ
ネーム9専用 補充インキ 赤
4.6通常価格(税別):716円

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート<プラスチック用>
0通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 数字 ゴシック体
0通常価格(税別):2,071円~

シヤチハタ
柄付ゴム印 連結式 アルファベット ゴシック体
0通常価格(税別):3,640円

シヤチハタ
TATスタンプインキ 金属用N 大
0通常価格(税別):6,893円

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文日付 初号 ゴシック体
0通常価格(税別):6,338円

シヤチハタ
顔料系インキ60ml 朱
0通常価格(税別):1,959円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円