ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目

【特長】
ドットパターン入り、サイズとカラーも豊富。
カードサイズのA8、通帳・ペンケースサイズ、クリアホルダーがそのまま入るA4ワイドなど、日常シーンでいろいろ活躍。
【商品仕様】
・外寸:縦110×横210mm
・材質:ビニール
・入数:1枚
・本体色:黄
・JANなど:4903419167981


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
240×318×25mm/A4 ファイルケース
4.3通常価格(税別):746円

アイリスオーヤマ
フォルダーボックス 340 クリア
0通常価格(税別):642円~

サクラクレパス
ノータム オフィストートバッグ
0通常価格(税別):1,976円

ライオン事務器
ノートパソコン用ケース レビモ
0通常価格(税別):3,506円

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 青
5通常価格(税別):665円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円