ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クリップインファイル A4S クリア

クリップインファイル A4S クリア SSS-115-90
通常単価(税別)
503
税込単価
553
通常出荷日:4日目

【特長】表紙が透明で中身がすぐわかるから、レポートや企画書、提案書に最適。【商品仕様】・外寸:縦316...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

SSS-115-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSS-115-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
クリアー

型番リスト

表示件数
型番
SSS-115-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙が透明で中身がすぐわかるから、レポートや企画書、提案書に最適。

【商品仕様】
・外寸:縦316×横227mm
・表紙厚:0.5mm
・適正収容:最大約20枚
・材質:表紙=PP
・入数:1冊
・本体色:クリア
・JANなど:4966478101730

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリップインファイル A4S クリアの型番SSS-115-90のページです。 型番SSS-115-90に関する仕様情報を記載しております。
クリップインファイル A4S クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップインファイル A4S クリア
クリップインファイル A4S ブルー
ロックリングファイル A4S クリア
クリアホルダー B4
カラーホルダー A4 クリア
クリアホルダー A3
メーカーセキセイセキセイセキセイテージーテージーテージー
通常価格5035038435621,083619
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルリングファイルその他その他その他
本体色クリアーブルークリアークリアークリアークリアー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました