ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クイックインク顔料系 10cc 緑

クイックインク顔料系 10cc 緑 QI-21
通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】各種サンビー印に合ったインクをご用意。【商品仕様】・容量:10ml・入数:1本・インク色:緑・...

詳細を確認

型番:

QI-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QI-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
QI-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種サンビー印に合ったインクをご用意。

【商品仕様】
・容量:10ml
・入数:1本
・インク色:緑
・JANなど:4962422047659

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックインク顔料系 10cc 緑の型番QI-21のページです。 型番QI-21に関する仕様情報を記載しております。
クイックインク顔料系 10cc 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックインク顔料系 10cc 緑
クイックインク顔料系 10cc 紫
クイックインク顔料系 10cc 朱
クイックインク顔料系 10cc 青
クイック10インク 0.2cc 6本組
顔料系インキ20ml 緑
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーシヤチハタ
通常価格633円633円633円633円647円945円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ補充インキ
インク色グリーンパープルレッドブルーレッドグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました