ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

メモックロールテープ 黄

メモックロールテープ 黄 NOR-50CH-1
通常単価(税別)
683円
税込単価
751円
通常出荷日:4日目

【特長】好きな長さに自由にカット。貼って剥がせる、全面粘着剤紙テープ。【商品仕様】・ロールサイズ:幅5...

詳細を確認

型番:

NOR-50CH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NOR-50CH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
色
イエロー

型番リスト

表示件数
型番
NOR-50CH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683円
( 751円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
好きな長さに自由にカット。
貼って剥がせる、全面粘着剤紙テープ。

【商品仕様】
・ロールサイズ:幅50mm×長10m
・材質:テープ=再生紙(古紙配合率70%),粘着剤=アクリル系,カッター=再生PS
・入数:1個
・本体色:黄
・JANなど:4903076101007

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メモックロールテープ 黄の型番NOR-50CH-1のページです。 型番NOR-50CH-1に関する仕様情報を記載しております。
メモックロールテープ 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモックロールテープ 黄
メモックロールテープ詰替え用 黄
メモックロールテープつめかえ用 黄
メモックロールテープ
メモックロールテープ 白
メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・レモン
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格683円641円641円641円683円683円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプロールロールロールロールロールロール
色イエローイエローイエローホワイトホワイト複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました