ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3【100個入り】

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3 LPF10A3
通常単価(税別)
2,394円
税込単価
2,633円
通常出荷日:4日目

【特長】自然な光沢感で両面印刷可能。【商品仕様】・規格:A3判・坪量:100g/m2・四六判換算:86...

詳細を確認

型番:

LPF10A3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

LPF10A3の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LPF10A3
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,394円
( 2,633円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自然な光沢感で両面印刷可能。

【商品仕様】
・規格:A3判
・坪量:100g/m2
・四六判換算:86kg
・紙厚:0.10mm
・ISO白色度:約83%
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4970090151868

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3の型番LPF10A3のページです。 型番LPF10A3に関する仕様情報を記載しております。
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4
レーザープリンター用紙 微光沢 中厚口A3
カラーレーザープリンター用紙 A4 中厚口
写真用紙<光沢> A3判
写真用紙・光沢 スタンダード A3 20枚
メーカーアピカアピカアピカアピカEPSONCANON
通常価格2,394円1,232円2,876円1,481円4,908円2,281円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました