ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カラーホルダー100枚入 A4 クリア【100個入り】

通常単価(税別)
2,136
税込単価
2,350
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.2mm・材質:再生PP60%・入数:100枚...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CC-141D-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CC-141D-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CC-141D-17

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136
( 2,350 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP60%
・入数:100枚
・本体色:クリア
・JANなど:4904611005149

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーホルダー100枚入 A4 クリアの型番CC-141D-17のページです。 型番CC-141D-17に関する仕様情報を記載しております。
カラーホルダー100枚入 A4 クリアのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
資料や配布用
4
満足度:4.0
使用歴2年以上。 資料の保管や提出用に使用しました。 他製品より材質が硬めかなという印象でした。
0人が参考にしています。
資料用
4
満足度:4.0
資料のまとめや各種提出資料用に使っています。 収容数も多いのでストック用に便利です。
0人が参考にしています。
資料郵送用
4
満足度:4.0
資料を郵送する際に使用するため、できるだけ厚みがなくしっかりとしたものを探していてこちらの商品を購入しました。少し価格が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
カラーホルダー A4 クリア
A4透明ポケット 100枚入
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
クリアホルダーCDポケット付 5枚入
カラーホルダー10枚入 A4 5色込
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格2,1361,0831,929493562484
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色クリアークリアーグレークリアークリアー複数
内容量100枚入50枚入100枚入5枚入5枚入10枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました