ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エコノミーラベル 20面【100個入り】

エコノミーラベル 20面 ELM010
通常単価(税別)
2,934円
税込単価
3,227円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A4判20面・1片寸法:縦42×横74.25mm・紙種:上質紙・総紙厚:0.15m...

詳細を確認

型番:

ELM010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

ELM010の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ELM010
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,934円
( 3,227円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判20面
・1片寸法:縦42×横74.25mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4902668567399

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミーラベル 20面の型番ELM010のページです。 型番ELM010に関する仕様情報を記載しております。
エコノミーラベル 20面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミーラベル 20面
エコノミーラベル 4面
エコノミーラベル 12面
エコノミーラベル 2面
エコノミーラベル 21面
エコノミーラベル 8面
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格2,934円2,934円2,934円2,934円2,770円2,934円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました