ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

そのままオセール テクノタッチデータ用ワンタッチスタンド

通常単価(税別)
1,488円
税込単価
1,637円
通常出荷日:4日目

【特長】ワンタッチ装着で次々捺せる。収納に困りがちな日付印も立てたままスマートに保管できます。【商品仕...

詳細を確認
  • サンビーテクノタッチデーター小サイズ (4号丸、5号丸、6号丸)専用です。インクは付属していません。別売の補充インクを補充してご使用ください。

型番:

TD-SS1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD-SS1の仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-SS1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488円
( 1,637円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチ装着で次々捺せる。
収納に困りがちな日付印も立てたままスマートに保管できます。

【商品仕様】
・仕様:本体
・外寸:幅41×奥36×高57mm
・入数:1個
・JAN:4962422157464

ご注意

  • サンビーテクノタッチデーター小サイズ (4号丸、5号丸、6号丸)専用です。インクは付属していません。別売の補充インクを補充してご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そのままオセール テクノタッチデータ用ワンタッチスタンドの型番TD-SS1のページです。 型番TD-SS1に関する仕様情報を記載しております。
そのままオセール テクノタッチデータ用ワンタッチスタンドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類に押印する際に
4
満足度:4.0
書類に印鑑を押すために利用しています。上司の薦めで購入しました。以前使用していたものは数ヵ月使ってプラスチック部品の可動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
そのままオセール テクノタッチデータ用ワンタッチスタンド
そのままオセール 替えパッド
そのままオセール 専用補充インク 5ml 赤
そのままオセール 専用補充インク 5ml 黒
ネーム用補充インキ
局用マット
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーシヤチハタクラウン
通常価格1,488円739円655円655円716円2,677円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ印鑑ケース関連商品補充インキ補充インキスタンプインキ関連商品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました