17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CLホルダー A4タテ型

通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目~10日目

書類の出し入れがしやすいファイル【特長】・コーナーカット付きホルダー・コーナーカットがあり書類が入れや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • サイズ
    A4タテ型
  • 仕様
    カラー透明PP製
  • 幅 (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    303
  • 内容量
    1枚
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

734(色:白)の外観

734(色:白)の外観

仕様

  • 高さ:303mm
  • 幅:230mm
  • 再生PP(本体)※
  • エコマーク
  • グリーン購入法適合品
  • エコ商品ねっと掲載
  • ※ 本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
  • ※ 印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

カラーバリエーション

734(色:赤)の外観

734(色:赤)の外観

734(色:オレンジ)の外観

734(色:オレンジ)の外観

734(色:黄)の外観

734(色:黄)の外観

734(色:緑)の外観

734(色:緑)の外観

734(色:青)の外観

734(色:青)の外観

734(色:若草)の外観

734(色:若草)の外観

※一部の製品情報のみ掲載しております。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • シート厚(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

シート厚

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
青
-
-
4971660327706
1枚
1個
緑
-
-
4971660327904
1枚
10個
乳白
-
-
4971660328208
1枚
1個
赤
-
-
4971660327805
1枚
1個
黄
0.2
4971660328000
-
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
10日目
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目
439円
( 483円 )
4日目

詳細情報

基本情報

書類の出し入れがしやすいファイル
【特長】
・コーナーカット付きホルダー
・コーナーカットがあり書類が入れやすく、ストッパー溶着があって脱落も防ぐ。
・ストッパー付きで携帯にも便利
・書類の収納もスムーズにできる
・サイズ:A4 タテ型
・表紙素材など:カラー透明PP製
【用途】
・提出資料用、一時保管に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CLホルダー A4タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CLホルダー A4タテ型
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
ホルダー(マチ付) A4タテ型
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
ホルダー(マチなし) A4タテ型
クリアーファイルカラーベースW A4タテ型
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格439円439円773円 -896円697円 -1,324円
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
仕様カラー透明PP製透明PP製、穴数:2穴透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm固定式、台紙あり透明PP製、穴数:2穴表紙ポケット付
幅(mm)230230230242230242
高さ(mm)303303303307303307
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト