17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

キッチンバスケット PH698AF

通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:6日目

ゴミが捨てやすい浅型なので、こまめにゴミを捨てる習慣がつき、いつも清潔に保てるキッチンバスケット。【特...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ(PH698AF-L-LB)

製品イメージ(PH698AF-L-LB)

製品イメージ(PH698AF-L-LG)

製品イメージ(PH698AF-L-LG)

製品イメージ(PH698AF-L-LP)

製品イメージ(PH698AF-L-LP)

製品イメージ(PH698AF-L-LY)

製品イメージ(PH698AF-L-LY)

寸法図

  • パッケージサイズ:W155×H230×D50mm

(単位:mm)

キッチンバスケットの寸法図

キッチンバスケットの寸法図

型番リスト

表示件数

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4973987561757
1個
1個
グリーン
4973987561764
1個
1個
ピンク
4973987561771
1個
1個
イエロー
4973987561788
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目
2,212
( 2,433 )
6日目

詳細情報

基本情報

ゴミが捨てやすい浅型なので、こまめにゴミを捨てる習慣がつき、いつも清潔に保てるキッチンバスケット。
【特長】
・材質 ポリプロピレン、ステンレス。
・キッチンの排水口にセットすれば、細かなゴミもキャッチする。
・ポップなカラーで、殺風景になりがちなシンク内のイメージをガラリと明るくなる。
・ステンレスの細かいパンチング穴が、小さなゴミもキャッチして洗いやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キッチンバスケット PH698AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キッチンバスケット PH698AF
スマートキャップ キッチン用
流し排水栓カゴ PH65F・PH65F-1
バスステンレス接続管
分岐バルブ
シャワーホース 2m
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,2121,0882,8438,5617,4023,839 -
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)4740154455030
幅(mm)14414577.54560200
奥行(mm)14414577.53007030
材質ポリプロピレン、ステンレスポリプロピレンステンレス・ポリプロピレンSUS304、CR、PE黄銅PVC樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト