ツール用品技術窓口

エアクリーニングガン AD-33 AD-33

エアクリーニングガン AD-33

  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル口径 (mm)
    1.4
  • 吸上げホース長さ
    1500mm
  • JANコード
    4977292446495
  • 商品幅 (mm)
    115
  • 商品高さ (mm)
    30
  • 商品奥行き (mm)
    490
  • 商品重量 (g)
    380
  • 液材供給方式
    吸上げ式
  • 最大液体吐出量
    0.23L/min
  • 最大空気使用量
    210L/min
  • 吹付け距離
    250mm前後
  • 本体重量 (g)
    285

ご注意

  • 可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。本製品をご使用の際、洗浄物の取扱説明書等に従い洗浄してください。人や動物に向けて使用しないでください。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AD-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

ブランド名SK11
商品名エアクリーニングガン
規格AD-33
商品サイズ幅90×高さ415×奥行き23mm
重量380g

製品仕様

  • 液材供給方式:吸上げ式
  • 吹付け距離:250mm前後
  • ノズル口径:1.4mm
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 最大空気使用量:210L/min
  • 最大液体吐出量:0.23L/min
  • 本体重量:285g
  • 吸上げホース長さ:1,500mm

注意・禁止事項

  • ※ 可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。
  • ※ 本製品をご使用の際、洗浄物の取扱説明書等に従い洗浄してください。
  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。

AD-33の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
ノズル口径(mm)
1.4
吸上げホース長さ
1500mm
JANコード
4977292446495
商品幅(mm)
115
商品高さ(mm)
30
商品奥行き(mm)
490
商品重量(g)
380
液材供給方式
吸上げ式
最大液体吐出量
0.23L/min
最大空気使用量
210L/min
吹付け距離
250mm前後
本体重量(g)
285
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,454円
( 4,899円 )
4日目

詳細情報

基本情報

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適。
【特長】
・ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届く。
・防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できる。
・液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できる。
【用途】
・機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。
・洗浄・冷却・乾燥作業等。

ご注意

  • 可燃性及び揮発性の液体は十分に注意し、火気は絶対に避けてください。本製品をご使用の際、洗浄物の取扱説明書等に従い洗浄してください。人や動物に向けて使用しないでください。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアクリーニングガン AD-33の型番AD-33のページです。 型番AD-33に関する仕様情報を記載しております。
エアクリーニングガン AD-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアクリーニングガン AD-33
ストレートノズル 太300mm AD-5
ストレートノズル 細100mm AD-16
ストレートノズル 細300mm AD-26
ストレートノズル 細500mm AD-27
ストレートノズル 太100mm AD-19
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格4,454円2,615円965円1,386円2,025円1,007円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm21.0MPa0.7MPa0.7MPa1.0MPa
ノズル口径(mm)1.4-----
吸上げホース長さ1500mm-----
JANコード497729244649549772924452454977292445344497729244566549772924456724977292445399
商品幅(mm)1154052363552
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました