17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スマートキャップ キッチン用

通常単価(税別)
1,088
税込単価
1,197
通常出荷日:6日目

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズにするスマートキャップ。【特長】・材質:ポリプロピ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ(PH6540F-LB)

製品イメージ(PH6540F-LB)

製品イメージ(PH6540F-LG)

製品イメージ(PH6540F-LG)

製品イメージ(PH6540F-LP)

製品イメージ(PH6540F-LP)

製品イメージ(PH6540F-LY)

製品イメージ(PH6540F-LY)

寸法図

  • パッケージサイズ:W155×H235×D60mm

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型番リスト

表示件数

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4973987561634
1個
1個
グリーン
4973987561641
1個
1個
ピンク
4973987561658
1個
1個
イエロー
4973987561665
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
6日目
1,088
( 1,197 )
6日目
1,088
( 1,197 )
6日目
1,088
( 1,197 )
6日目

詳細情報

基本情報

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズにするスマートキャップ。
【特長】
・材質:ポリプロピレン。
・BL仕様流し台の流し排水栓用のフタ。
・大きな開口部をシンク奥に向けることで、見られたくないゴミを隠すことができる機能的なデザイン。
・ポップなカラーで殺風景になりがちなシンク内のイメージがガラリと明るくなる。
【用途】
・浅型のカゴ(PH696F)のフタとして使用。

商品担当おすすめ

  • シャワーアダプター 画像

    三栄水栓製作所

    シャワーアダプター

    【特長】適合:TOTO(小口、大口、混合栓)、KVK(混合栓)、YUKO(混合栓)、ガスター(混合栓)、大阪ガス(混合栓)。

  • 自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂 画像

    三栄水栓製作所

    自動洗濯機給水ホース 塩化ビニル樹脂

    【特長】全自動洗濯機の給水用ホースと蛇口をワンタッチでつなぐ元口つき。

  • 流し排水栓取付パッキン 画像

    三栄水栓製作所

    流し排水栓取付パッキン

    【特長】流し台の水もれを止める補修用パッキン。流し排水栓と流し台との接続用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマートキャップ キッチン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートキャップ キッチン用
キッチンバスケット PH698AF
洗濯機用分岐バルブ
低水圧用ストップシャワーヘッド
バス用内締ヒートン
低水圧用シャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,0882,2127,6512,2351,0141,275
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)404710019060200
幅(mm)145144100402040
奥行(mm)14514450552060
材質ポリプロピレンポリプロピレン、ステンレスステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタールABS樹脂黄銅ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト