17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

テストスクリーン

テストスクリーン
通常単価(税別)
1,373円~2,524円
税込単価
1,510円~2,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

有効外径

(φmm)

線径

網形状

TGKコード

摘要

内容量

最小発注数量
65
65
45
0.4Φmm×12メッシュ
八角形
0635510351
ケルダール用
1個
1個
80
80
55
0.4Φmm×12メッシュ
八角形
0635510352
ケルダール用
1個
1個
100
100
75
0.4Φmm×12メッシュ
八角形
0635510353
ケルダール用
1個
1個
130
130
85
0.4Φmm×12メッシュ
八角形
0635510354
ケルダール用
1個
1個
-
-
60
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510361
50ml フラスコ用
1個
1個
-
-
70
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510362
100ml フラスコ用
1個
1個
-
-
85
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510363
200ml フラスコ用
1個
1個
-
-
100
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510364
300ml フラスコ用
1個
1個
-
-
115
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510365
500ml フラスコ用
1個
1個
-
-
140
0.28Φmm×14メッシュ
四角形
0635510366
1000ml フラスコ用
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,092円
( 2,301円 )
6日目
2,108円
( 2,319円 )
6日目
2,247円
( 2,472円 )
6日目
2,403円
( 2,643円 )
6日目
1,373円
( 1,510円 )
6日目
1,442円
( 1,586円 )
6日目
1,581円
( 1,739円 )
6日目
1,936円
( 2,130円 )
6日目
2,161円
( 2,377円 )
6日目
2,524円
( 2,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォラストナイトとベントナイトを使用した安全な金網です。1000℃を超えると、セラミックが形成されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テストスクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストスクリーン
テストスクリーン 120mm~300mm角 5枚入
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
ラボランミクロスパーテル
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
さじ SUS410/430 150~600mm
メーカー東京スクリーン東京スクリーン東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格1,373円-2,186円 -16,552円 -3,048円 -525円 -472円 -
通常出荷日6日目3日目2日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプ金網金網ひしゃくスパーテルスコップスプーン
内容量1個1パック(5枚)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト