ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ |
|
TONE ヘキサゴンソケット 3H |

【特長】・ボルトやナットなどの取り付け・取り外しに使用する工具・フランクドライバー・従来の力(トルク)...
詳細を確認【特長】
・ボルトやナットなどの取り付け・取り外しに使用する工具
・フランクドライバー
・従来の力(トルク)を20%向上、ISO9002認証取得
・ナットが六角部分で簡単に摩耗しないので寿命が長いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,694円~

KTC(京都機械工具)
45°×6°ロングめがねレンチ
4.9通常価格(税別):1,429円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):976円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):778円~

トラスコ中山
両口めがねレンチ(45°) 全長165~465mm
5通常価格(税別):1,318円~