ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアポリッシャー タンク付 7インチ

通常単価(税別)
192,934円
税込単価
212,227円
通常出荷日:1日目

【特長】・2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。・操作が簡単。デッキブラシを機械化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポリッシャー
  • 仕様
    電動タイプ
  • タンク容量 (L)
    4
  • JANコード
    4946267513944
  • トラスココード
    470-8326
  • 質量(g)
    20000.0
  • タイプ
    タンク付
  • 奥行(mm)
    303
  • 高さ(mm)
    1134
  • 幅(mm)
    380
  • 消費電力(W)
    450
  • 電源(V)
    単相100
  • 回転数(50Hz/60Hz) (min-1)
    500/600
  • ブラシ径 (インチ)
    7
  • コード長さ (m)
    10
  • 内容量
    1台

型番:

AFP-70WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AFP-70WTの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポリッシャー
仕様
電動タイプ
タンク容量(L)
4
JANコード
4946267513944
トラスココード
470-8326
質量(g)
20000.0
タイプ
タンク付
奥行(mm)
303
高さ(mm)
1134
幅(mm)
380
消費電力(W)
450
電源(V)
単相100
回転数(50Hz/60Hz)(min-1)
500/600
ブラシ径(インチ)
7
コード長さ(m)
10
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFP-70WT

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,934円
( 212,227円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
・操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
・安心のアース付3芯電源コードです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアポリッシャー タンク付 7インチの型番AFP-70WTのページです。 型番AFP-70WTに関する仕様情報を記載しております。
フロアポリッシャー タンク付 7インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
フロアポリッシャー 7インチ
フロアポリッシャー
ポリッシャー 床洗浄機 幅(mm) 350
手押しスイーパー ウォーキングYuso
ドライビングアッセンブリー(木台付)
メーカーアマノアマノアマノアズワンスイデンスリーエムジャパン
通常価格192,934円147,014円137,817円 -177,734円86,642円42,041円
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目1日目1日目
商品タイプポリッシャーポリッシャーポリッシャーポリッシャースイーパーポリッシャー
仕様電動タイプ電動タイプ-電動タイプ手押しタイプ-
タンク容量(L)4-----
JANコード49462675139444946267513739----
トラスココード470-8326397-8311----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました