ファクトリーサプライ用品技術窓口

アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a

通常単価(税別)
1,820,759円
税込単価
2,002,835円
通常出荷日:14日目

【特長】・EG-2の洗浄力と節水性を向上したモデルです。さらに、作業者の負担を軽減する自走式です。【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267514149
  • トラスココード
    836-2227
  • 質量(g)
    165000.0
  • 清掃幅(mm)
    508
  • 走行方式
    自走式
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1930
  • パッド幅(mm)
    508
  • 作業幅(mm)吸引
    780
  • ダストボックス容量(L)
    33
  • 充電時間(時間)
    10
  • 電源
    バッテリー DC12V/100Ah×2個

型番:

EG-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EG-2Aの仕様・寸法情報

JANコード
4946267514149
トラスココード
836-2227
質量(g)
165000.0
清掃幅(mm)
508
走行方式
自走式
清掃能力([[M2]]/h)
1930
パッド幅(mm)
508
作業幅(mm)吸引
780
ダストボックス容量(L)
33
充電時間(時間)
10
電源
バッテリー DC12V/100Ah×2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820,759円
( 2,002,835円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EG-2の洗浄力と節水性を向上したモデルです。さらに、作業者の負担を軽減する自走式です。
【用途】
・工場、駐車場、倉庫、商店街、商業施設、コンコースなどの床面洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2aの型番EG-2Aのページです。 型番EG-2Aに関する仕様情報を記載しております。
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2aF
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2F
手押し床洗浄機 クリーンバーニー Z-1
フロアポリッシャー 7インチ
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格1,820,759円1,880,506円1,320,506円1,355,949円1,073,418円147,014円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目1日目
JANコード494626751414949462675141564946267514071494626751410149462675140574946267513739
トラスココード836-2227836-2228835-3119835-3120835-3118397-8311
質量(g)165000.0165000.0123000.0123000.0120000.016000.0
清掃幅(mm)508508508508432-
走行方式自走式自走式手押し式手押し式--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました