17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル タイヤキャリー(伸縮式) 024821

コンパル タイヤキャリー(伸縮式)

通常単価(税別)
7,596円
税込単価
8,356円
通常出荷日:4日目

【特長】・タイヤの移動、保管に大変便利・タイヤに合わせて伸縮・調節OK

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 詳細タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    約幅410~550×横410~550×高さ96
  • JANコード
    4935682024821
  • 質量
    2800
  • 内容量
    1個

型番:

024821
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

024821の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
詳細タイプ
その他
サイズ(mm)
約幅410~550×横410~550×高さ96
JANコード
4935682024821
質量
2800
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
024821

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,596円
( 8,356円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤの移動、保管に大変便利
・タイヤに合わせて伸縮・調節OK

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル タイヤキャリー(伸縮式)の型番024821のページです。 型番024821に関する仕様情報を記載しております。
コンパル タイヤキャリー(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル タイヤキャリー(伸縮式)
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型
伸縮式樹脂台車
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ301型
メーカーコンパルルート工業サカエルート工業ルート工業ルート工業
通常価格7,596円6,143円 -8,199円 -6,052円 -7,764円 -7,764円 -
通常出荷日4日目1日目〜3日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
詳細タイプその他-----
サイズ(mm)約幅410~550×横410~550×高さ96-----
JANコード4935682024821-----
質量2800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました