17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
通常単価(税別)
17,20021,100
税込単価
18,92023,210
通常出荷日:1日目~3日目

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
22
64
16
1個
22
64
16
1個
27
80
20
1個
27
80
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
1日目
17,200
( 18,920 )
1日目
21,100
( 23,210 )
1日目
21,100
( 23,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビック
通常価格17,200-71,000
通常出荷日1日目〜1日目
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング