17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11
通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:1日目~3日目

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
12
12
1個
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
1日目
15,900
( 17,490 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム
1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェッジも引き出せるため、素早い工具交換とセットアップが可能

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11
S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN
サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDNCN
外径加工用バイト Y軸加工用スクリューオン式 C6SDNCN-Y-CHP
E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイサンドビック
通常価格15,9009,640 -31,500 -66,2906,100 -12,965
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い / 後引き外径 / 倣い外径 / 面取り / 後引き外径外径 / 面取り外径 / 倣い / 後引き
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)
勝手なしなしなしなしなし
切込み角ISO規格外N:63°(オフセットなし)ISO規格外N:63°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング