ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCL

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCL C8-PRSCL-55080-20
通常単価(税別)
43,600
税込単価
47,960
通常出荷日:3日目

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

C8-PRSCL-55080-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C8-PRSCL-55080-20の仕様・寸法情報

加工用途
端面・止まり穴 / 倣い
適合チップ形状
R(円形)
勝手
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
C8-PRSCL-55080-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,600
( 47,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

大型~中型部品の生産性の高い外径旋削加工用T-Max Pシリーズカッティングユニット

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCLの型番C8-PRSCL-55080-20のページです。 型番C8-PRSCL-55080-20に関する仕様情報を記載しております。
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCL
T-Max P旋削加工用カッティングユニット C8-PRSCR
T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-DDUNR/L
重旋削加工 ネガ・チップ用バイト コロマントキャプトDSSNR/L
内径加工用ホルダ C-STUC(P)-N
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック日本特殊陶業タンガロイ
通常価格43,60043,60035,00041,76731,595 -9,259 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目9日目2日目
加工用途端面・止まり穴 / 倣い端面・止まり穴 / 倣い端面・止まり穴端面・止まり穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴
適合チップ形状R(円形)R(円形)D(55°ひし形)S(四角形)T(三角形)ISO規格外
勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング