ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コロマントプランジカッター用チップ

コロマントプランジカッター用チップ LPMH250610MM-2040
通常単価(税別)
4,085
税込単価
4,494
通常出荷日:1日目

競争力を向上し高い生産性の維持をサポートするプランジカッター用チップ

型番:

LPMH250610MM-2040
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPMH250610MM-2040の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
P(11°)
被削材
ステンレス鋼
利用可能コーナー数
4
チップ厚さS(mm)
6.35
詳細材質
GC2040
寸法la(mm)
3.1
寸法iW(mm)
14.27
チップサイズ
25
加工状態
寸法L(mm)
25.3
寸法d1(mm)
5.51
rε1(mm)
0.79
rε2(mm)
2.44

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材
LPMH250610MM-2040L(長方形)4P(11°)ステンレス鋼
LPMH250610-PM-1025L(長方形)4P(11°)鋼/ステンレス鋼/非鉄金属/耐熱合金、チタン合金/高硬度材

型番リスト

表示件数
型番
LPMH250610MM-2040

被削材

詳細材質

寸法la

(mm)

最小発注数量
ステンレス鋼
GC2040
3.1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,085
( 4,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

競争力を向上し高い生産性の維持をサポートするプランジカッター用チップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロマントプランジカッター用チップの型番LPMH250610MM-2040のページです。 型番LPMH250610MM-2040に関する仕様情報を記載しております。
コロマントプランジカッター用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロマントプランジカッター用チップ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
モジュラーヘッドタイプ用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックダイジェット
通常価格4,0856,49011,65611,6561,611
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)W(六角形)
逃げ角P(11°)16°その他その他N(0°)
利用可能コーナー数44336
チップ厚さS(mm)6.353.9---
寸法iW(mm)14.27-4.1004.100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング