ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パレット(コレットスタンド)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,398円~8,823円
税込単価
2,638円~9,705円
通常出荷日:3日目~5日目

コレットをハイセンスに収納・保護できるコレットスタンド。【特長】・工業デザイナーによる斬新なデザイン。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

 

PA-R

 

PA-B

 

PA-B

コレットを収納・保護

パレット(コレットスタンド):関連画像

サイズ表示で整理整頓
PA - R、PA - B

パレット(コレットスタンド):関連画像

コレットスタンドの使用例

PA - R

パレット(コレットスタンド):関連画像

PA - Rの外観

パレット(コレットスタンド):関連画像

外形寸法図

PA - B

パレット(コレットスタンド):関連画像

PA - Bの外観

パレット(コレットスタンド):関連画像

外形寸法図

型番リスト

表示件数

収納数

(ヶ)

適用コレット

最小発注数量
17
スプリングコレットC20、データワンコレットD12
1個
17
スプリングコレットC20、データワンコレットD12
1パック

5個入り

17
スプリングコレットC20、データワンコレットD12
1パック

10個入り

31
スプリングコレットC10、データワンコレットD7
1個
31
スプリングコレットC10、データワンコレットD7
1パック

5個入り

31
スプリングコレットC10、データワンコレットD7
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,398円
( 2,638円 )
3日目
6,301円
( 6,931円 )
3日目
8,823円
( 9,705円 )
3日目
2,398円
( 2,638円 )
5日目
6,301円
( 6,931円 )
3日目
8,823円
( 9,705円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コレットをハイセンスに収納・保護できるコレットスタンド。
【特長】
・工業デザイナーによる斬新なデザイン。
・コレットをキズから守り、精度を維持。
・表示シールを貼りつけてサイズ管理が可能。
・各種引出し・棚に対応できる標準的な外形寸法。
【用途】
・コレットの保護・収納。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット(コレットスタンド)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
コレット整理
5
満足度:5.0
コレットの整理整頓はもちろんですが、コレット保管方法としては最適なスタンドだと思います。
0人が参考にしています。
コレットの整理
4
満足度:4.0
コレットの整理に使用しています。パレットにサイズ等のシールを貼って簡単に整理整頓が出来ました。価格も手頃だと思います。
0人が参考にしています。
コレットの整理
4
満足度:4.0
スタンドにコレットのサイズのシールを貼って保管しています。使用後は保管、整理整頓が楽に出来るようになりました。メーカーや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット(コレットスタンド)
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー ストッパープライヤー
チャックレンチ(コレットチャック用)
コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)
αツーリングクリーナ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション聖和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格2,398円-6,750円4,200円1,300円 -1,302円3,497円 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目4日目3日目〜5日目〜
ツーリング用品種類整理用品整理用品レンチレンチツーリング保守部品・用品クリーナ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
商品名パレット-----
寸法(mm)150×200×38170×170----
備考両面使用可能冷却効果に優れたアルミ製対応:HSB型---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト